Dispositif pour le soudage
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS001199-01-A__SALL__AIN__V1_4b832c5912.png)
Défi
Lors du soudage d’amortisseurs de châssis, certaines zones devaient être protégées des projections de soudage. Il fallait amener un cache à une table ronde le long d’un axe linéaire et le faire tourner avec la table pendant le processus de soudage.
Solution
La solution mise en place était un dispositif qui garantit une protection contre les projections en matière Wirbalit via un axe linéaire pneumatique. Un axe rotatif à palier est entraîné par la rotation de la table de soudage. Un équilibrage d’axe intégré garantit la compensation en cas de décalage de l’axe. L’ensemble du dispositif a été réalisé dans une version compatible avec le soudage.
Faits saillants et données techniques
- Acier inoxydable
- IP40
- Pneumatiques
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 2700 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 500 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 460 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés